Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194597
Codice del modello: CI44-S60-250/3-8D02

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. D02 custodia pannello 8x D02, MB 250A, 3 poli

General specifications

Nome prodotto
Custodia fusibile D02 Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
194597
EAN
9010238058996
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
6.05 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CI44-S60-250/3-8D02

Additional information

Funzioni
Custodie equipaggiate
Base fusibile per sbarre D02 su sistema a sbarre 60 mm
Caratteristiche speciali
D02 alloggiamento distributore con coperchio trasparente 8X D02 base fusibile per sbarre su sistema a sbarre 250A Calotta di protezione contatto inclusa Coperchio senza componenti di fissaggio maniglia Alloggiamento apertura superiore e inferiore Prefratture a tutta superficie sui lati Contenitore 3 poli incluso per N+PE per retrofit con guide in rame L1/L2/L3: 20 x 5 mm N: senza PE: senza senza terminali Dispositivo di backup senza fusibili e tappi a vite
Adatto per
Base fusibile per sbarre D02 su sistema a sbarre 60 mm
Utilizzato con
Custodie equipaggiate
Custodie del pannello per fusibili
xEnergy Safety Ci

Delivery program

Numero di poli
3 poli
Tipo
Custodie con dispositivi montati Custodie pannelli per fusibili xEnergy Safety Ci

Technical Data - Electrical

Corrente fusibile - max
50 A (D02/E18)
Circuiti protetti da fusibile
8 x 3 poli
Tensione nominale di isolamento (Ui)
800 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
400 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
50 A
Corrente nominale di esercizio
50 A
Tensione nominale
400 VAC

Technical Data - Mechanical

Dimensioni struttura (inserti fusibile)
D02
Tipo di coperchio/sportello
Trasparente, senza componenti di fissaggio a morsa
Grado di protezione
IP65
Altro
Dimensioni fusibili - max
50 A
Profondità dell’alloggiamento
225 mm
Altezza alloggiamento
375 mm
Alloggiamento del fusibile sezionatore dell'apparecchiatura
Altro
Larghezza dell’alloggiamento
375 mm
Unità
Unità completa

Esporta le caratteristiche del prodotto