Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194602
CI44-S60-630/3-8D02-LTS

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. D02 custodia pannello 8x D02-LTS, MB 630A, 3 poli

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia fusibile D02 Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
194602
EAN
9010238059047
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
99.999 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CI44-S60-630/3-8D02-LTS

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Protezione da errori
Funzioni
Sezionatore D02 sul sistema della sbarra collettrice 60 mm
Custodie equipaggiate
Caratteristiche speciali
D02 alloggiamento distributore con coperchio trasparente 8x D02 sezionatore su sistema a sbarre 630A Calotta di protezione contatto inclusa Coperchio senza componenti di fissaggio maniglia Alloggiamento apertura superiore e inferiore Prefratture a tutta superficie sui lati Contenitore 3 poli incluso per N+PE per retrofit con guide in rame L1/L2/L3: 30 x 10 mm N: senza PE: senza senza terminali Dispositivo di sicurezza con cassetti e funzione lampeggiante senza fusibili
Adatto per
Sezionatore D02 sul sistema della sbarra collettrice 60 mm
Utilizzato con
Custodie equipaggiate
Custodie del pannello per fusibili
xEnergy Safety Ci

Gamma

Numero di poli
3 poli
Tipo
Custodie con dispositivi montati Custodie pannelli per fusibili xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Corrente fusibile - max
50 A (D02/E18)
Circuiti protetti da fusibile
8 x 3 poli
Tensione nominale di isolamento (Ui)
800 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
400 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
50 A
Corrente nominale di esercizio
50 A
Tensione nominale
400 VAC

Technical data - mechanical

Dimensioni struttura (inserti fusibile)
D02
Tipo di coperchio/sportello
Trasparente, senza componenti di fissaggio a morsa
Grado di protezione
Altro
IP65
Dimensioni fusibili - max
50 A
Profondità dell’alloggiamento
225 mm
Altezza alloggiamento
375 mm
Alloggiamento del fusibile sezionatore dell'apparecchiatura
con sezionatore di carico di sicurezza
Larghezza dell’alloggiamento
375 mm
Unità
Unità completa

Esporta le caratteristiche del prodotto