Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194612
Codice del modello: CI43E-150-RAL7035

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia in materiale isolante, + setti sfondabili, RAL7035, AxLxP=250x375x175mm

General specifications

Nome prodotto
custodia vuota isolata Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
194612
EAN
9010238059207
Lunghezza/profondità del prodotto
175 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
2.075 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN 61439-2
EN 62208
Codice modello
CI43E-150-RAL7035

Delivery program

Tipo
Custodia base Custodie individuali xEnergy Safety Ci
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035, coperchio)
Grigio chiaro (RAL 7035), base)
Corrente nominale
1600 A

Technical Data - Electrical

Integrità del circuito
Nessuno

Technical Data - Mechanical

Unità
Unità singola
Finitura superficie
Resistente alla corrosione
Protezione superficiale
Non trattato
Trattamento della superficie
Resistente alla corrosione
Materiale custodia
Plastica
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
15
Profondità di montaggio con piastra di montaggio
150 mm
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
Materiale
Policarbonato rinforzato con fibra di vetro (base)
Senza alogeni
Policarbonato non-rinforzato (coperchio)
Grado di protezione
Altro
IP65
IK10
Numero di ingressi canaline
76
Numero di moduli
1
Numero di aperture (piastre flangiate)
4
Numero di file
0
Profondità interna
150 mm
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Coperchio
Nessuno
Spessore piastra (armadietto)
6 mm
Spessore piastra (coperchio/sportello)
6 mm
Resistenza a spray salino
IEC 60068-2-11

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
20 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
40 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
22 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
21 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
44 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
42 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Resistenza alla temperatura
Resistente a temperatura: 80 °C (guarnizione)
Resistente a temperatura: -40 °C - +120 °C (custodia)
Resistente a temperatura: 85 °C (perni serratura)
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-40 °C - 80 °C
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
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
10 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
8 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Additional information

Caratteristiche
Resistenza UV sotto schermo protettivo
Coperchio con rilascio di sovrapressione
Comportamento alla fiamma (UL)
V2 (coperchio) (UL94)
V1 (base) (UL94)
Funzioni
Possibilità di applicazione
Grado di protezione
II
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Con setti sfondabili su tutti i lati della custodia Include fascette di fissaggio per fissaggio a parete Chiusure di coperchio sigillabili Sfondabili a tutte superfice sui lati possono essere convertiti in un custodia di quadro di distribuzione Meccanismo di riduzione della pressione integrato per cortocircuiti
Adatto per
Protezione contro sovratensione
Uso esterno
Utilizzato con
Dispositivi di sezionamento e protezione Eaton

Esporta le caratteristiche del prodotto