Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194615
Codice del modello: CI44E-150-RAL7035

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia in materiale isolante, + setti sfondabili, RAL7035, AxLxP=375x375x175mm

Specifiche generali

Nome prodotto
custodia vuota isolata Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
194615
EAN
9010238059238
Lunghezza/profondità del prodotto
175 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
2.926 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN 61439-2
EN 62208
Codice modello
CI44E-150-RAL7035

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Resistenza UV sotto schermo protettivo
Coperchio con rilascio di sovrapressione
Comportamento alla fiamma (UL)
V1 (base) (UL94)
V2 (coperchio) (UL94)
Funzioni
Possibilità di applicazione
Grado di protezione
II
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Con setti sfondabili su tutti i lati della custodia Include fascette di fissaggio per fissaggio a parete Chiusure di coperchio sigillabili Sfondabili a tutte superfice sui lati possono essere convertiti in un custodia di quadro di distribuzione Meccanismo di riduzione della pressione integrato per cortocircuiti
Adatto per
Protezione contro sovratensione
Uso esterno
Utilizzato con
Dispositivi di sezionamento e protezione Eaton

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035), base)
Grigio chiaro (RAL 7035, coperchio)
Grigio
Corrente nominale
1600 A
Tipo
Custodia base Custodie individuali xEnergy Safety Ci

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
20 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
8 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-40 °C - 80 °C
Resistenza alla temperatura
Resistente a temperatura: -40 °C - +120 °C (custodia)
Resistente a temperatura: 85 °C (perni serratura)
Resistente a temperatura: 80 °C (guarnizione)

Technical data - electrical

Integrità del circuito
Nessuno

Technical data - mechanical

Resistenza chimica
Non resistente a: soluzioni alcaline, benzene
Resistente contro: acidi < 10%, olio minerale, alcol, benzina, grassi, soluzioni saline
Parzialmente resistente a: Acidi > 10 %
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Nessuno
Coperchio
Grado di protezione
IP65
IK10
Altro
Materiale custodia
Plastica
Materiale
Senza alogeni
Policarbonato non-rinforzato (coperchio)
Policarbonato rinforzato con fibra di vetro (base)
Profondità di montaggio con piastra di montaggio
150 mm
Numero di ingressi canaline
100
Numero di moduli
1
Numero di aperture (piastre flangiate)
4
Numero di file
0
Spessore piastra (armadietto)
6 mm
Spessore piastra (coperchio/sportello)
6 mm
Resistenza a spray salino
IEC 60068-2-11
Finitura superficie
Resistente alla corrosione
Protezione superficiale
Non trattato
Trattamento della superficie
Resistente alla corrosione
Unità
Unità singola
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
15
Profondità interna
150 mm
Profondità interna
150 mm
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
24 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
48 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
27 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
26 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
54 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
51 W

Esporta le caratteristiche del prodotto