Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194617

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia in materiale isolante, + setti sfondabili, RAL7035, AxLxP=500x375x225mm

Specifiche generali

Nome prodotto
custodia vuota isolata Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
194617
EAN
9010238059252
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
500 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
4.208 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN 62208
EN 61439-2
Codice modello
CI45E-200-RAL7035

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Resistenza UV sotto schermo protettivo
Coperchio con rilascio di sovrapressione
Comportamento alla fiamma (UL)
V1 (base) (UL94)
V2 (coperchio) (UL94)
Funzioni
Possibilità di applicazione
Grado di protezione
II
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Con setti sfondabili su tutti i lati della custodia Include fascette di fissaggio per fissaggio a parete Chiusure di coperchio sigillabili Sfondabili a tutte superfice sui lati possono essere convertiti in un custodia di quadro di distribuzione Meccanismo di riduzione della pressione integrato per cortocircuiti
Adatto per
Uso esterno
Protezione contro sovratensione
Utilizzato con
Dispositivi di sezionamento e protezione Eaton

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035), base)
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035, coperchio)
Corrente nominale
1600 A
Tipo
Custodia base Custodie individuali xEnergy Safety Ci

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
30 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
8 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-40 °C - 80 °C
Resistenza alla temperatura
Resistente a temperatura: -40 °C - +120 °C (custodia)
Resistente a temperatura: 80 °C (guarnizione)
Resistente a temperatura: 85 °C (perni serratura)

Technical data - electrical

Integrità del circuito
Nessuno

Technical data - mechanical

Resistenza chimica
Non resistente a: soluzioni alcaline, benzene
Parzialmente resistente a: Acidi > 10 %
Resistente contro: acidi < 10%, olio minerale, alcol, benzina, grassi, soluzioni saline
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Coperchio
Nessuno
Grado di protezione
IK10
IP65
Altro
Materiale custodia
Plastica
Materiale
Senza alogeni
Policarbonato non-rinforzato (coperchio)
Policarbonato rinforzato con fibra di vetro (base)
Profondità di montaggio con piastra di montaggio
200 mm
Numero di ingressi canaline
100
Numero di moduli
1
Numero di aperture (piastre flangiate)
6
Numero di file
0
Spessore piastra (armadietto)
6 mm
Spessore piastra (coperchio/sportello)
6 mm
Resistenza a spray salino
IEC 60068-2-11
Finitura superficie
Resistente alla corrosione
Protezione superficiale
Non trattato
Trattamento della superficie
Resistente alla corrosione
Unità
Unità singola
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
17
Profondità interna
200 mm
Profondità interna
200 mm
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
31 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
62 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
36 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
33 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
72 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
67 W

Esporta le caratteristiche del prodotto