Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

195166
APW3-KLV

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Scatola da incasso per KLV 3 file nella versione piatta o super-piatta

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - vaschetta per montaggio a vista
Sigla catalogo
195166
EAN
9010238060128
Lunghezza/profondità del prodotto
118 mm
Altezza prodotto
585 mm
Larghezza prodotto
255 mm
Peso prodotto
3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
APW3-KLV

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Telaio di montaggio
Accessorio
Tipo
dispositivo supplementare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.