Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Distributore di installazione IP55 con montaggio a vista, EP, LxAxP=850x1160x270 mm, grigio, leva girevole
| Nome prodotto |
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
195322
|
| EAN |
9010238091962
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
270 mm
|
| Altezza prodotto |
1160 mm
|
| Larghezza prodotto |
850 mm
|
| Peso prodotto |
40.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPM-O-850/11-P-EP
|
| Caratteristiche |
accoppiabile
piastra di montaggio a profondità regolabile Versione EMC |
| Dotato di: |
Porta
|
| Funzioni |
Dispositivo base
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Montaggio metrico
|
| Colore |
Grigio
|
| Tipo |
Dispositivo base
|
| Tipo di installazione |
Modello da parete da terra
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio a muro
|
| Numero di fori per connettore |
0
|
| Numero di coperchi/sportelli |
1
|
| Numero di blocchi |
0
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Grado di protezione |
IK10
IP55 Altro |