Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

195327
Codice del modello: BPZ-KC-1/16-ALU

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Morsettiera 1x16mm², 82A Cu / 75A Al

General specifications

Nome prodotto
Morsettiera Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
195327
EAN
9010238092013
Lunghezza/profondità del prodotto
39.5 mm
Altezza prodotto
44.6 mm
Larghezza prodotto
13.5 mm
Peso prodotto
16.6 g
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KC-1/16-ALU

Delivery program

Valori nominali amperaggio
82 A
Numero di poli
Unipolare

Technical Data - Mechanical

Numero di posizioni del morsetto per polo
1
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
16 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
16 mm²

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.