Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

195332
BPZ-KC-1/35PE-ALU

Morsettiera Eaton xEnergy Basic 1x35mm², 135A Cu / 120A Al, giallo-verde

Specifiche generali

Nome prodotto
Morsettiera Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
195332
EAN
9010238092068
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
45.6 mm
Larghezza prodotto
16 mm
Peso prodotto
26.4 g
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KC-1/35PE-ALU

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Valori nominali amperaggio
135 A
Numero di poli
Unipolare

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - max
25 mm²
Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - min
25 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
35 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
35 mm²
Numero di posizioni del morsetto per polo
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.