Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

195333

Morsettiera Eaton xEnergy Basic 2x35mm², 135A Cu / 120A Al, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Morsettiera Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
195333
EAN
9010238092075
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
45.6 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
43.2 g
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KC-2/35-ALU

Informazioni aggiuntive

Funzioni
dispositivo supplementare

Gamma

Valori nominali amperaggio
135 A
Numero di poli
Unipolare

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - max
25 mm²
Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - min
25 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
35 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
35 mm²
Numero di posizioni del morsetto per polo
2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.