Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Morsettiera 2x35 mm², 270 A Cu / 240 A Al, N
| Nome prodotto |
Morsettiera Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
195334
|
| EAN |
9010238092082
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
40 mm
|
| Altezza prodotto |
45.6 mm
|
| Larghezza prodotto |
27 mm
|
| Peso prodotto |
43.2 g
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-KC-2/35N-ALU
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Valori nominali amperaggio |
135 A
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - min |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max |
35 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min |
35 mm²
|
| Numero di posizioni del morsetto per polo |
2
|