Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

195337
BPZ-KC-1/50N-ALU

Morsettiera Eaton xEnergy Basic 1x50mm², 160A Cu / 145A Al, blu

Specifiche generali

Nome prodotto
Morsettiera Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
195337
EAN
9010238092112
Lunghezza/profondità del prodotto
43 mm
Altezza prodotto
49 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
39.1 g
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KC-1/50N-ALU

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Valori nominali amperaggio
160A
Numero di poli
Unipolare

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - max
35 mm²
Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - min
35 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
50 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
50 mm²
Numero di posizioni del morsetto per polo
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.