Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

195338
Codice del modello: BPZ-KC-1/50PE-ALU

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Morsettiera 1x50mm², 160A Cu / 145A Al, PE

General specifications

Nome prodotto
Morsettiera Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
195338
EAN
9010238092129
Lunghezza/profondità del prodotto
43 mm
Altezza prodotto
49 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
39.1 g
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KC-1/50PE-ALU

Delivery program

Valori nominali amperaggio
160A
Numero di poli
Unipolare

Technical Data - Mechanical

Numero di posizioni del morsetto per polo
1
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
50 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
50 mm²

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.