Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

195339
Codice del modello: BPZ-KC-2/50-ALU

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Morsettiera 2x50 mm², 320A Cu / 290A Al

General specifications

Nome prodotto
Morsettiera Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
195339
EAN
9010238092136
Lunghezza/profondità del prodotto
43 mm
Altezza prodotto
49 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
66 g
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KC-2/50-ALU

Delivery program

Valori nominali amperaggio
160A
Numero di poli
Unipolare

Technical Data - Mechanical

Numero di posizioni del morsetto per polo
2
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
50 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
50 mm²

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.