Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

195340
Codice del modello: BPZ-KC-2/50N-ALU

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Morsettiera 2x50 mm², 320A Cu / 290A Al, N

General specifications

Nome prodotto
Morsettiera Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
195340
EAN
9010238092143
Lunghezza/profondità del prodotto
43 mm
Altezza prodotto
49 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
66 g
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KC-2/50N-ALU

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Valori nominali amperaggio
160A
Numero di poli
Unipolare

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - max
35 mm²
Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - min
35 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
50 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
50 mm²
Numero di posizioni del morsetto per polo
2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.