Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Morsettiera 2x50 mm², 320 A Cu / 290 A Al, PE
| Nome prodotto |
Morsettiera Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
195342
|
| EAN |
9010238092150
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
43 mm
|
| Altezza prodotto |
49 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
66 g
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-KC-2/50PE-ALU
|
| Valori nominali amperaggio |
160A
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Numero di posizioni del morsetto per polo |
2
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min |
50 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max |
50 mm²
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|