Morsettiera Eaton xEnergy Basic 1x95mm², 250A Cu / 220A Al, grigio
| Nome prodotto |
Morsettiera Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
195343
|
| EAN |
9010238092167
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
51 mm
|
| Altezza prodotto |
86 mm
|
| Larghezza prodotto |
24 mm
|
| Peso prodotto |
69.4 g
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-KC-1/95-ALU
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Valori nominali amperaggio |
250A
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - max |
70 mm²
|
| Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - min |
70 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max |
95 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min |
95 mm²
|
| Numero di posizioni del morsetto per polo |
1
|