Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Morsettiera 2x95 mm², 500A Cu / 440A Al, N
| Nome prodotto |
Morsettiera Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
195347
|
| EAN |
9010238092204
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
51 mm
|
| Altezza prodotto |
86 mm
|
| Larghezza prodotto |
41 mm
|
| Peso prodotto |
0.121 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-KC-2/95N-ALU
|
| Valori nominali amperaggio |
250A
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Numero di posizioni del morsetto per polo |
2
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min |
95 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max |
95 mm²
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|