Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

195348
Codice del modello: BPZ-KC-2/95PE-ALU

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Morsettiera 2x95 mm², 500A Cu / 440A Al, PE

General specifications

Nome prodotto
Morsettiera Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
195348
EAN
9010238092211
Lunghezza/profondità del prodotto
51 mm
Altezza prodotto
86 mm
Larghezza prodotto
41 mm
Peso prodotto
0.121 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KC-2/95PE-ALU

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Delivery program

Valori nominali amperaggio
250A
Numero di poli
Unipolare

Technical Data - Mechanical

Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - max
70 mm²
Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - min
70 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
95 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
95 mm²
Numero di posizioni del morsetto per polo
2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.