Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

195351

Morsettiera Eaton xEnergy Basic 1x150mm², 320A Cu / 290A Al, giallo-verde

Specifiche generali

Nome prodotto
Morsettiera Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
195351
EAN
9010238092242
Lunghezza/profondità del prodotto
54 mm
Altezza prodotto
86 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.102 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KC-1/150PE-ALU

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Valori nominali amperaggio
320 A
Numero di poli
Unipolare

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - max
120 mm²
Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - min
120 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
150 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
150 mm²
Numero di posizioni del morsetto per polo
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.