Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

195353
Codice del modello: BPZ-KC-2/150N-ALU

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Morsettiera 2x150 mm², 640A Cu / 580A Al, N

General specifications

Nome prodotto
Morsettiera Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
195353
EAN
9010238092266
Lunghezza/profondità del prodotto
54 mm
Altezza prodotto
86 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.168 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KC-2/150N-ALU

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Delivery program

Valori nominali amperaggio
320 A
Numero di poli
Unipolare

Technical Data - Mechanical

Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - max
120 mm²
Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - min
120 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
150 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
150 mm²
Numero di posizioni del morsetto per polo
2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.