Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

195355
BPZ-KC-1/240-ALU

Morsettiera Eaton xEnergy Basic 1x240mm², 425A Cu / 380A Al, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Morsettiera Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
195355
EAN
9010238092280
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
108 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.21 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KC-1/240-ALU

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Valori nominali amperaggio
425 A
Numero di poli
Unipolare

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - max
185 mm²
Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - min
185 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
240 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
240 mm²
Numero di posizioni del morsetto per polo
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.