Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Morsettiera 2x240 mm², 850 A Cu / 760 A Al, PE
| Nome prodotto |
Morsettiera Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
195360
|
| EAN |
9010238092334
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
65 mm
|
| Altezza prodotto |
108 mm
|
| Larghezza prodotto |
60 mm
|
| Peso prodotto |
0.355 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-KC-2/240PE-ALU
|
| Valori nominali amperaggio |
425 A
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Numero di posizioni del morsetto per polo |
2
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min |
240 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max |
240 mm²
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|