Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

195361
Codice del modello: BPZ-XKA-1/50-ALU

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Morsetto a tunnel 1x50mm², 80A Cu / 75A Al

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
195361
EAN
9010238092341
Lunghezza/profondità del prodotto
42.5 mm
Altezza prodotto
17.5 mm
Larghezza prodotto
27.5 mm
Peso prodotto
15 g
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-XKA-1/50-ALU

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
con protezione dal contatto
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Conduttori a trefoli sottili
Conduttori rigidi
Conduttori multifilari

Gamma

Corrente nominale
80 A
Numero di poli
Polo singolo
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore, ingresso - max
50 mm²
Sezione del conduttore, ingresso - min
16 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - max
0 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - min
0 mm²
Sezione del conduttore, uscita - max
16 mm²
Sezione del conduttore, uscita - min
16 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - max
0 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - min
0 mm²
Metodo di montaggio
Vite
Numero di connessioni (inferiore a 6 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (inferiore a AWG 6)
0
Numero di connessioni (superiore a 25 mm quadrati)
1
Numero di connessioni (superiori a 250 kcmil)
0
Numero di connessioni (10 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (16 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (25 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (250 kcmil)
0
Numero di connessioni (AWG 2)
0
Numero di connessioni (AWG 4)
0
Numero di connessioni (AWG 4/0)
0
Numero di connessioni (AWG 6)
0
Numero di collegamenti (totali)
1
Numero di ingressi
1
Numero di uscite
1
Tipo connessione
avvitare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.