Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale per montaggio di più elementi NZM1, Verticale, AxP=200x400 mm
| Nome prodotto |
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
195392
|
| EAN |
9010238092648
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
199 mm
|
| Larghezza prodotto |
320 mm
|
| Peso prodotto |
1.2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-FP-NZM1X-2/2-400-MV
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
400 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|