Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

195393

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale per montaggio di più elementi NZM1, Verticale, AxP=200x600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
195393
EAN
9010238092655
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
199 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
1.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP/S-NZM1X-3/3-600-MV

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.