Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale per montaggio di più elementi NZM1, Verticale, AxP=200x1200 mm
| Nome prodotto |
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
195396
|
| EAN |
9010238092686
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
199 mm
|
| Larghezza prodotto |
1120 mm
|
| Peso prodotto |
3.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-FP/S-NZM1X-6/6-1200-MV
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1200 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|