Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

195397
EP22NZM1K-OG

EP22NZM1K-OG. Unità di montaggio interruttore automatico, EP, LxA=250x300 mm, 1x NZM1, 3/4p

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
195397
EAN
9010238092693
Lunghezza/profondità del prodotto
62 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EP22NZM1K-OG

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
lastra di copertura in plastica
Coperchio
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza

Gamma

Valori nominali amperaggio
160A
Numero di poli
Quattro poli

Technical data - mechanical

Numero di interruttori
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.