Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196791
BPZ-DMS-600/12-P-W

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Porta in lamiera di acciaio con maniglia con blocco a clip verso il basso IP55 AxL=1230x570 mm, bianca

Specifiche generali

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
196791
EAN
9008790982330
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
1227 mm
Larghezza prodotto
570 mm
Peso prodotto
7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DMS-600/12-P-W

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Bianco
Modello
Porta a battente
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP55
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.