Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196792
Codice del modello: BPZ-DMS-800/12-P-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta in lamiera di acciaio con maniglia con blocco a clip verso il basso IP55 AxL=1230x770 mm, bianca

General specifications

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
196792
EAN
9008790982347
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
1227 mm
Larghezza prodotto
770 mm
Peso prodotto
10.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DMS-800/12-P-W

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Porta a battente
Colore
Bianco

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio
Grado di protezione
IP55
NEMA Altro

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.