Componenti per la distribuzione Eaton. Orologio interruttore digitale per l’intensità della luce, Guida DIN 2 TE, programma settimanale, monocanale, contatto in scambio, sensore luce esterno Montato a vista, 1-99000 Lux, morsetti a pressione
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
196847
|
| EAN |
9008790990434
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
69.2 mm
|
| Altezza prodotto |
90.1 mm
|
| Larghezza prodotto |
35.8 mm
|
| Peso prodotto |
0.179 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
SRCD1COD
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
|
| Caratteristiche |
input con tasto
con spegnimento notturno programmabile |
| Valore luminosità range di regolazione - max |
99000 lx
|
| Valore luminosità range di regolazione - min |
1 lx
|
| Sensore luce lunghezza conduttore - max |
100 m
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Capacità di dissipazione |
1.5 W
|
| Carico lampade a incandescenza Multiriga |
2600 W
|
| Carico lampada fluorescente - max |
2600 VA
|
| Carico lampade fluorescenti (doppio circuito) - max |
2600 VA
|
| Carico lampade a fluorescenza (con compensazione parallela) - max |
1300 VA
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
230 V
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Corrente di commutazione nominale |
16 A
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0.8 W
|
| Corrente di commutazione (cos phi = 0,6) - max |
10 A
|
| Potenza di commutazione LED - max |
600 W
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
2
|
| Profondità interna |
69.2 mm
|
| Grado di protezione (sensore luce) |
IP55
|
| Metodo di montaggio (sensore luce) |
applicazione a parete
|
| Classe di protezione (sensore luce) |
III
|