Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196848
TSDW1CO-1

Componenti per la distribuzione Eaton. Timer digitale, Guida DIN 2 TE, programma settimanale, monocanale, contatto in scambio, morsetti a pressione

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
196848
EAN
9008790990441
Lunghezza/profondità del prodotto
69.2 mm
Altezza prodotto
90.1 mm
Larghezza prodotto
35.8 mm
Peso prodotto
0.106 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
TSDW1CO-1

Caratteristiche prodotto

Metodo di montaggio
Guida DIN
Caratteristiche
guida di testo nel display
Numero di canali
1
Precisione per giorno
0.5 s
Autonomia in ore
0 hour
Autonomia in anni
10 year
Frequenza tensione di alimentazione - max
60 Hz
Frequenza tensione di alimentazione - min
50 Hz
Capacità di dissipazione
1.5 W
Corrente nominale di commutazione a 250 V AC
16 A
Tipo di contatto
invertitore (NO/NC)
Grado di protezione
IP20
Funzioni
cambio automatico ora estiva/invernale
controllato al quarzo
programma vacanze
Contatore di funzionamento
Azionamento manuale
preselezione del circuito
programma settimanale
programmazione esterna
programma 24 h
contatto privo di potenziale (pulito)
Tipo di tensione
CA
Tempo di commutazione più breve al canale 1
1 min
Tempo di commutazione più breve al canale 2
0 min
Numero di posizioni di memoria
56
Potenza di commutazione LED - max
600 W
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0.4 W
Tensione di alimentazione - max
240 V
Tensione di alimentazione - min
230 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2
Numero di contatti
1
Segnale in uscita
Altro
Programmazione esterna tramite
specifico del produttore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.