Componenti per la distribuzione Eaton. Timer digitale, Guida DIN 2 TE, programma settimanale, 2 canali, contatto in scambio, morsetti a pressione
| Nome prodotto |
Eaton TS Timer relay
|
| Sigla catalogo |
196849
|
| EAN |
9008790990458
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
69.2 mm
|
| Altezza prodotto |
90.1 mm
|
| Larghezza prodotto |
35.8 mm
|
| Peso prodotto |
0.123 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
TSDW2CO-1
|
| Caratteristiche |
guida di testo nel display
|
| Funzioni |
Contatore di funzionamento
contatto privo di potenziale (pulito) controllato al quarzo preselezione del circuito programma settimanale cambio automatico ora estiva/invernale Azionamento manuale programma 24 h programmazione esterna programma vacanze |
| Capacità di dissipazione |
1.5 W
|
| Tensione di alimentazione - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione - min |
230 V
|
| Potenza di commutazione LED - max |
600 W
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Precisione per giorno |
0.5 s
|
| Frequenza tensione di alimentazione - max |
60 Hz
|
| Frequenza tensione di alimentazione - min |
50 Hz
|
| Corrente nominale di commutazione a 250 V AC |
16 A
|
| Tempo di commutazione più breve al canale 1 |
1 min
|
| Tempo di commutazione più breve al canale 2 |
1 min
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
2
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Tipo di contatto |
invertitore (NO/NC)
|
| Numero di canali |
2
|
| Numero di contatti |
2
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
|
| Programmazione esterna tramite |
specifico del produttore
|
| Segnale in uscita |
Altro
|
| Numero di posizioni di memoria |
56
|