Eaton Moeller® series connettore di corrente trifase EMS2, Numero di poli 3, Dispositivi 2, Per utilizzo con EMS2-D..., EMS2-D...-SWD..., EMS-R...
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Accessorio EMS2 - Connettore trifase
|
| Sigla catalogo |
197172
|
| EAN |
4015080896135
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
114.5 mm
|
| Altezza prodotto |
114.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
22.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.167 kg
|
| Certificazione/i |
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE marking UL Category Control No.: NLDX, NLDX7 UL File No.: E338590 UL Listed Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada |
| Note catalogo |
Sezione del conduttore: 2,5 mm²
|
| Codice modello |
EMS2-XBR-Z-2
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
25 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Cavo di connessione
|
| Tipo connessione |
Morsetti a vite
|
| Categoria prodotto |
|
| Tipo |
Connettore di corrente trifase con spina
|
| Utilizzato con |
Possibilità di collegare 2 dispositivi
|