Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197175
EMS2-XBR-Z-5

Eaton Moeller® series connettore di corrente trifase EMS2, Numero di poli 3, Dispositivi 5, Per utilizzo con EMS2-D..., EMS2-D...-SWD..., EMS-R...

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Accessorio EMS2 - Connettore trifase
Sigla catalogo
197175
EAN
4015080896166
Lunghezza/profondità del prodotto
114.5 mm
Altezza prodotto
114.5 mm
Larghezza prodotto
22.5 mm
Peso prodotto
0.225 kg
Certificazione/i
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
UL File No.: E338590
UL Listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Note catalogo
Sezione del conduttore: 2,5 mm²
Codice modello
EMS2-XBR-Z-5

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
25 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Cavo di connessione
Tipo connessione
Morsetti a vite
Categoria prodotto
  • Accessori
  • Avviatore motore elettronico
Tipo
Connettore di corrente trifase con spina
Utilizzato con
Possibilità di collegare 5 dispositivi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.