Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197225
EASY-E4-CONNECT1

Connettore maschio bus 3 x EASY serie Eaton Moeller® tra unità di base e unità di espansione/modulo bus e 3 finali integrati, Per utilizzo con easyE4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio EASY - Connettore a spina bus
Sigla catalogo
197225
EAN
4015081939411
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Conformità
CE
Codice modello
EASY-E4-CONNECT1

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Design verification

10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

General information

Grado di protezione
IP20

Esporta le caratteristiche del prodotto