Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197344
P1-25/SE1

Eaton Moeller® series P1 Interruttore ON/OFF, P1, 25 A, 3 poli, in custodia, con leva nera e targhetta frontale, in enclosure di acciaio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series P1 On-off switch
Sigla catalogo
197344
EAN
4015080894810
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
127 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
1.625 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
VDE 0660
Codice modello
P1-25/SE1

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Tipo attuatore
Maniglia corta

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 100.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 24 V DC, 10 mA)
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Dati elettrici

Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V
1
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V
2
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V
2
Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
190 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
150 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
170 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
150 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
17.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
12 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
19.6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
15.2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
12.1 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
8.8 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V
12 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V
25 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
5.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
13 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
11 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
11 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
7.5 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
25 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.
Tensione per coppia di contatti in serie
60 V

Features & functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Dotato di:
Maniglia nera e piastra frontale
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario o conduttore di neutro installato dall'utente.
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
300.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
1200 operazioni/ora
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore ON/OFF
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Resistenza agli urti
15 g, Meccanico, Secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 20 ms
Adatto per
Montaggio a terra
Angolo di commutazione
90 °

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
80 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0,64 kA
640 A, Contatti, 1 secondo
Classe di protezione da corto circuito
25 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Carico nominale
2 x Iₑ (con classe di esercizio 12, durata di inserzione 25%)
1.6 x Iₑ (funzionamento intermittente classe es. 12, durata di inserzione 40%)
1,3 x Iₑ (con classe di esercizio 12, durata di inserzione 60%)
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
240 A

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M4
Capacità morsetti
2 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
1 x (1,5 - 6) mm², con conduttore rigido o a trefoli
1 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
2 x (1,5 - 6) mm², con cavo rigido o a trefoli
Coppia di serraggio
14 Nm, Morsetti a vite
1,6 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto