Inverter di frequenza di rete Eaton DA1, 400 V AC, trifase, 30 A, 15 kW, IP20/NEMA 0, Filtro soppressore radiodisturbi, Protezione scheda elettronica aggiuntiva, FS4
| Nome prodotto |
Eaton DA1 Convertitore di frequenza
|
| Sigla catalogo |
197493
|
| EAN |
4015081940684
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
241 mm
|
| Altezza prodotto |
419 mm
|
| Larghezza prodotto |
173 mm
|
| Peso prodotto |
9.2 kg
|
| Certificazione/i |
CUL
RoHS, ISO 9001 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UkrSEPRO UL UL 508C UL report applies to both US and Canada UL File No.: E172143 IEC/EN 61800-3 EAC CE IEC/EN61800-5 IEC/EN 61800-2 RCM Safety: EN 61800-5-1: 2003 Certified by UL for use in Canada IEC/EN61800-3 |
| Note catalogo |
I resistori del freno vengono assegnati in base alla potenza nominale massima del sistema di comando a frequenza variabile. Resistori del freno e design (ad es. cicli di lavoro differenti) aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
|
| Codice modello |
DA1-34030FB-B20C
|
| Potenza apparente a 400 V |
20.78 kVA
|
| Potenza apparente a 480 V |
24.94 kVA
|
| Resistenza di frenata |
22 Ω
|
| Coppia frenante |
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Regolabile al 100% (DC) Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale |
| Soglia di accensione per transistor di frenatura |
780 VDC
|
| Altitudine |
Max. 1000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m Max. 4000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min |
-10 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione
|
| Numero di ingressi (analogici) |
2
|
| Numero di ingressi (digitali) |
5
|
| Numero di uscite (analogiche) |
2
|
| Numero di uscite (digitali) |
2
|
| Numero di uscite relè |
2 (tipo parametrizzabile, 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto in scambio, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Tensione nominale di controllo (Uc) |
24 V DC (esterni, max. 100 mA)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Lunghezza cavo |
C3 ≤ 25 m, lunghezza massima del cavo motore
100 m, esaminato, lunghezza massima del cavo consentita 150 m, tipo non schermato, lunghezza massima del cavo consentita C2 ≤ 5 m, lunghezza massima del cavo motore 200 m, tipo non scherm., con indutt. del mot., lungh. max del cavo consent. 200 m, esaminato, con indutt. del motore, lunghezza max del cavo consentita |
| Interfaccia di comunicazione |
Modbus-TCP, opzionale
Modbus RTU CANopen® PROFIBUS, opzionale EtherCAT, opzionale SmartWire-DT, opzionale OP-Bus (RS485) DeviceNet, opzionale PROFINET, opzionale Ethernet IP, opzionale |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD1 |
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Compatibilità elettromagnetica |
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
|
| Dotato di: |
Chopper frenatura
Filtro soppressione radiodisturbo Inverter IGBT Unità di controllo Circuito intermedio a tensione continua Collegamento PC Display OLED Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB resistenza di frenata |
| Grandezza |
FS4
|
| Funzioni |
funzionamento a 4 quadranti possibile
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Categoria prodotto |
Convertitori di frequenza
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
|
| Protocollo |
CAN
PROFINET IO PROFIBUS MODBUS Altri sistemi bus DeviceNet TCP/IP EtherNet/IP |
| Classe di disturbo radio |
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali). |
| Livello/funzione di sicurezza |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Efficienza |
97,7 % (η)
|
| Dissipazione a velocità/corrente |
156 W al 25% corrente e 0% di velocità
172 W al 25% di corrente e 50% di velocità 189 W al 50% corrente e 0% di velocità 212 W al 50% di corrente e 50% di velocità 239 W al 50% di corrente e 90% di velocità 296 W al 100% di corrente e 0% di velocità 336 W al 100% di corrente e 50% di velocità 381 W al 100% di corrente e 90% di velocità |
| Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico |
37.2 A
|
| Corrente di dispersione a terra IPE - max |
2,47 mA
|
| Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 30 secondi
|
| Tensione di rete - max |
480 V
|
| Tensione di rete - max |
380 V
|
| Modalità operativa |
Controllo U/f
Controllo velocità con compensazione dello slittamento Controllo vettoriale senza sensori (SLV) Opzionale: regolazione vettoriale con ritorno (CLV) |
| Frequenza di ingresso - max |
500 Hz
|
| Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
| Tensione di uscita (U2) |
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase |
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150% |
45 A
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
48 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150% |
30 A
|
| Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase |
15 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase |
| Risoluzione |
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
| Classe di protezione da corto circuito |
50 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
|
| Corrente di avviamento - max |
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), per 4 secondi ogni 40 secondi, Sezione di alimentazione
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
| Frequenza di avviamento |
8 kHz, 4 - 24 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
|
| Tipo di configurazione sistema |
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
|
| Tensione nominale - max |
480 VAC
|
| Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
30 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 440 - 480 V, 60 Hz, sovraccarico del 150% |
27 A
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
20 HP
|