Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197511
EASY-E4-UC-16RE1P

Eaton Moeller® series espansione I/O EASY, Per utilizzo con easyE4, 12/24 V DC, 24 V AC, Espansione (numero) ingressi/uscite digitali: 8, Push-In

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series espansione I/O EASY
Sigla catalogo
197511
EAN
4015081940899
Lunghezza/profondità del prodotto
58 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Certificazione/i
UL File No.: E205091
CE
UL hazardous location group A (acetylene)
UL hazardous location division 2
UL hazardous location group D (propane)
UL hazardous location group C (ethylene)
UL hazardous location class I
UL hazardous location group B (hydrogen)
cULus Ordinary Location
DNV
TAA00002HT
cULus Hazard Location
UL File No.: E523283
EN 61131-2
IEC 61131-2
EN IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-3
EN IEC 61010-2-201
IEC 61010-2-201
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No. 61010-1
CSA C22.2 No. 61010-2-201
UL 121201
CSA C22.2 No. 213
Codice modello
EASY-E4-UC-16RE1P

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Caduta e ribaltamento
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
0.3 m
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Resistenza agli urti
15 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 11 ms, 18 impatti
Resistenza alle vibrazioni
8.4 - 150 Hz, 1 g constant acceleration
5 - 8.4 Hz, 3.5 mm constant amplitude
According to IEC/EN 61131-2

Cavo

Lunghezza cavo
Digital inputs (DC): ≤ 100 m (unshielded)
Digital inputs (AC): ≤ 40 m (unshielded)

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Distanze d'isolamento superficiale e in aria e secondo EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Umidità relativa
5 - 95% (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Comunicazione

Tipo connessione
Morsetti push-in
Indicatore LED
Indicazione di stato di accensione/RUN

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
2 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
3 W

Dati elettrici

Consumo energetico
3 W
Black-out
10 VA
Potere d'interruzione nominale
300000 operazioni a AC-15, 250 V AC, 3 A (600 man/h)
200000 Operations at DC-13, L/R ≦ 150 ms, 24 V DC, 1 A (500 Ops./h)
Tensione nominale di esercizio
Power supply: 24 V DC (-15 %/+ 20 %)
Power supply: 24 V AC (-15 %/+ 10 %)
Power supply: 12 V DC (-15 %/+ 20 %)
Relay outputs: max. 300 V AC/DC
Inputs: shall be identical to the power supply voltage
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz (± 5%)
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
26.4 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
20.4 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
10.2 VDC
Corrente ininterrotta
1 A DC, a R 300 (UL/CSA)
10 A AC, a 240 V AC (UL/CSA)
8 A DC, a 24 V DC (UL/CSA)
5 A AC, corrente termica continua max. cos ϕ = 1 a B 300 (UL/CSA)

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV
Impulso burst
2 kV, I/O port
2 kV, Power supply port
secondo IEC/EN 61131-2
Scarica dei contatti
6 kV
Campi elettromagnetici
10 V/m at 0.08 - 1.0 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
3 V/m at 1.0 - 6 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
10 V (according to IEC/EN 61131-2)
Classe di disturbo radio
Classe B (EN 61000-6-3)
Valore nominale sovratensione
1 kV, Line-to-Line, Power supply port
2 kV, Line-to-Earth, Power supply port
secondo IEC/EN 61131-2
Buchi di tensione
1 ms 12 V DC
10 ms at 24 V DC
20 ms at 24 V AC

Features & functions

Caratteristiche
Estensibile
Modulo di espansione
Dotato di:
Uscita relè
Indicazione
Software used as status indication of digital I/Os

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Fattore di utilizzo
100 %
Frequenza di ingresso
50/60 Hz (Digital inputs at AC)
Resistenza di isolamento
According to EN IEC 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-228
Durata elettrica
25.000 operazioni (carico lampada fluorescente 1 x 58 W a 230/240 V AC, tradizionale, con compensazione)
25.000 operazioni (carico lampada fluorescente 10 x 58 W a 230/240 V AC, con dispositivo elettrico a monte)
25.000 operazioni (carico lampada fluorescente 10 x 58 W a 230/240 V AC, senza compensazione)
25.000 operazioni (carico lampada a filamento a 500 W, 115/120 V AC)
25.000 operazioni (carico lampada a filamento a 1000 W, 230/240 V AC)
Durata meccanica
10.000.000 operazioni
Metodo di montaggio
montaggio su guida portante possibile
Montaggio a parete/diretto possibile
Montaggio frontale possibile
Fissaggio a vite con staffe di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori)
Montaggio su barra a omega (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Categoria di sovratensione
Power supply + Inputs + Right extension interface: II
Relay outputs: III
Left extension interface: III
Grado di inquinamento
Categoria prodotto
Relè di comando easyE4
Protezione
Interruttore B16 o fusibile a spegnimento lento 8 A, Protezione di un relè di uscita
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6 kV (bobina di contatto)
Ondulazione residua
Power supply: ≤ 5 %
Software
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
Frequenza di avviamento
0,5 Hz, carico induttivo, Uscite relè
10 Hz, Uscite relè
2 Hz, Carico resistivo/carico lampada, Uscite relè
Tipo
Estensione easyE4
Utilizzato con
easyE4
Categoria d'uso
Valore Pilot Duty per uso leggero B 300, Cod. val. nom. circ. di com. UL/CSA AC
R 300 Light Pilot Duty, Codici valori nominali circuito di comando UL/CSA DC
Tipo di tensione
AC/CC

Ingresso/uscita

Tempo di ritardo
Digital inputs (12 V DC): 0.2 ms typ., from 0 to 1
Digital inputs (12 V DC): 0.15 ms typ., from 1 to 0
Digital inputs (24 V DC): 0.1 ms typ., from 0 to 1
Digital inputs (24 V DC): 0.2 ms typ., from 1 to 0
Digital inputs (24 V AC 50 Hz): 25 ms typ., from 0 to 1
Digital inputs (24 V AC 50 Hz): 25 ms typ., from 1 to 0
Digital inputs (24 V AC 60 Hz): 21 ms typ., from 0 to 1
Digital inputs (24 V AC 60 Hz): 21 ms typ., from 1 to 0
Corrente di ingresso
3.3 mA (I1 - I8, at 24 V DC,at signal 1)
1.75 mA (I1 - I8, at 12 V DC,at signal 1)
3.5 mA (I1 - I8, at 24 V AC,at signal 1)
Tensione di ingresso
Condition 0: ≤ 5 V DC (Digital inputs, 12 V DC)
Condition 0: ≤ 5 V DC (Digital inputs, 24 V DC)
Condition 1: ≥ 15 V DC (Digital inputs, 24 V DC)
Condition 1: ≥ 8 V DC (Digital inputs, 12 V DC)
Condition 0: ≤ 5 V AC (Digital inputs, 24 V AC)
Condition 1: ≥ 15 V AC (Digital inputs, 24 V AC)
Potere di inserzione/interruzione
28/28 VA (DC, a R 300)
3600/360 VA (AC, a B 300)
Numero di ingressi (analogici)
0
Numero di ingressi (digitali)
8
Numero di uscite (analogiche)
0
Numero di uscite (digitali)
8
Uscita
8 uscite relè
min. recommended load: 12 V AC/DC > 500 mA
Commutazione parallela
Non consentito

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Power supply + Inputs + right Extension interface against Outputs: yes
POW+Inputs+right Extension interface vs. left Extension interface: yes
Outputs against left Extension interface: yes
Outputs against each other: yes
Protezione contro inversioni di polarità
Isolamento sicuro
Relay outputs: 300 V AC, Between two contacts
Relay outputs: 300 V AC, Between coil and contact

Resistenza al corto circuito

Protezione da cortocircuito
≥ 1A (T), Fusibile, Alimentazione

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), flessibile con puntalino
0.2 - 2.5 mm², solid
0.2 - 2.5 mm², flexible
0.25 - 1,5 mm², solid or flexible with ferrule
AWG 24 - 14, solid or stranded

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.