Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197517
EASY-E4-DC-4PE1P

Eaton Moeller® series espansione I/O per easyE4 con rilevamento della temperatura Pt100 EASY, Pt1000 o Ni1000, 24 VDC, ingressi analogici: 4, push-in

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series espansione I/O EASY
Sigla catalogo
197517
EAN
4015081940950
Lunghezza/profondità del prodotto
58 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Certificazione/i
UL File No.: E205091
CE
UL hazardous location group D (propane)
UL hazardous location class I
UL hazardous location group B (hydrogen)
UL hazardous location group A (acetylene)
UL hazardous location group C (ethylene)
UL hazardous location division 2
cULus Ordinary Location
DNV
TAA00002HT
cULus Hazard Location
UL File No.: E523283
EN 61131-2
IEC 61131-2
EN IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-3
EN IEC 61010-2-201
IEC 61010-2-201
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No. 61010-1
CSA C22.2 No. 61010-2-201
UL 121201
CSA C22.2 No. 213
Codice modello
EASY-E4-DC-4PE1P

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Caduta e ribaltamento
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
0.3 m
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Resistenza agli urti
15 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 11 ms, 18 impatti
Resistenza alle vibrazioni
8.4 - 150 Hz, 1 g constant acceleration
5 - 8.4 Hz, 3.5 mm constant amplitude
According to IEC/EN 61131-2

Cavo

Lunghezza cavo
Temperature inputs: ≤ 30 m (unshielded)

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Distanze d'isolamento superficiale e in aria e secondo EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Umidità relativa
5 - 95% (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Comunicazione

Tipo connessione
Morsetti push-in
Indicatore LED
Indicazione di stato di accensione/RUN

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1 W

Dati elettrici

Consumo energetico
1 W
Tensione nominale di esercizio
Power supply: 24 V DC (-15 %/+ 20 %)
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV
Impulso burst
2 kV, I/O port
2 kV, Power supply port
secondo IEC/EN 61131-2
Scarica dei contatti
6 kV
Campi elettromagnetici
10 V/m at 0.08 - 1.0 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
3 V/m at 1.0 - 6 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
10 V (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
10 V (according to IEC/EN 61131-2)
Classe di disturbo radio
Classe B (EN 61000-6-3)
Valore nominale sovratensione
0.5 kV, Line-to-Line, Power supply port
1 kV, Line-to-Earth, Power supply port
secondo IEC/EN 61131-2
Buchi di tensione
10 ms

Features & functions

Caratteristiche
Estensibile
Modulo di espansione

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Resistenza di isolamento
According to EN IEC 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-222
Metodo di montaggio
montaggio su guida portante possibile
Montaggio frontale possibile
Fissaggio a vite con staffe di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori)
Montaggio su barra a omega (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Montaggio a parete/diretto possibile
Categoria di sovratensione
Power supply + Temperature inputs + Right extension interface: II
Left extension interface: III
Grado di inquinamento
Categoria prodotto
Relè di comando easyE4
Ondulazione residua
Power supply: ≤ 5 %
Risoluzione
12 Bit (0- 4095, digitale, scala per sensore)
Software
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
Tipo
Estensione easyE4
Utilizzato con
easyE4
Tipo di tensione
DC

Ingresso/uscita

Ingresso
Tipo di ingresso sensore di resistenza: Sensore al platino Pt100 (in conformità a DIN EN 60751, IEC 751)
Tipo di ingresso sensore di resistenza: Sensore al nichel Ni1000 (in conformità a DIN 43760)
Numero di ingressi (analogici)
4
Numero di ingressi (digitali)
0
Numero di uscite (analogiche)
0
Numero di uscite (digitali)
0

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
POW+Temp. inputs+right Extension interface vs. left Extension interface: yes
Protezione contro inversioni di polarità

Resistenza al corto circuito

Protezione da cortocircuito
≥ 1A (T), Fusibile, Alimentazione

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), flessibile con puntalino
0.2 - 2.5 mm², solid
0.2 - 2.5 mm², flexible
0.25 - 1,5 mm², solid or flexible with ferrule
AWG 24 - 14, solid or stranded

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.