Starter kit Eaton XC composto da 1 XC-303-C32-002, 1 x XN-322-8DIO-PD05, cavo patch e licenza software per CODESYS V3
| Nome prodotto |
Eaton XC Modular PLC
|
| Sigla catalogo |
197871
|
| EAN |
4015081949922
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
135 mm
|
| Larghezza prodotto |
255 mm
|
| Peso prodotto |
0.75 kg
|
| Certificazione/i |
Certified by UL for use in Canada
cULus Listed EAC UL Listed CE UL File No.: E205091 EN 61131 |
| Codice modello |
XC303 Starter Set
|
| Posizione di montaggio |
Verticale (su guida orizzontale)
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Condizioni ambientali |
Condensazione: evitare con le misure appropriate
|
| Umidità relativa |
< 95% (senza condensa)
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
| Impulso burst |
2 kV, Cavo di alimentazione
1 kV, Cavo di segnale |
| Campi elettromagnetici |
1 V/m a 2 - 2,7 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3)
10 V/m a 0,08 - 1,0 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3) 3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3) |
| Valore nominale sovratensione |
1 kV, Cavo di segnale, sbilanciato, EMC
0,5/0,5 kV, Cavo di alimentazione, bilanciato/sbilanciato), EMC |
| Dotato di: |
Dispositivo base
Cavo di collegamento Modulo di uscita digitale Software di programmazione |
| Metodo di montaggio |
Montaggio su guida possibile
|
| Numero di ingressi (analogici) |
0
|
| Numero di uscite (digitali) |
8
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
2,8 A (ingresso alimentazione)
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
0,25 - 1,5 mm², con puntalini con collare in plastica a norma DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)
0,25 - 1,5 mm², con puntalini senza collare in plastica conforme a DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas) |
| Capacità morsetti (pieno) |
0,2 - 1,5 mm², H07V-U
|