Modulo bus di campo Modbus TCP, Ethernet/IP, Profinet IO per convertitore di frequenza SPX
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton SPX - Modulo Fieldbus
|
| Sigla catalogo |
197872
|
| EAN |
4015081950027
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
254 mm
|
| Altezza prodotto |
38 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
0.2 kg
|
| Certificazione/i |
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
CE marking UL File No.: E134360 UL Listed IEC/EN 61800-3 Certified by UL for use in Canada UL 508C CSA-C22.2 No. 14 IEC 61800-5 UL report applies to both US and Canada |
| Note catalogo |
Il modulo bus di campo è collegato al convertitore di frequenza.
|
| Codice modello |
OPTE9
|
| Protocollo |
Modbus TCP
Ethernet-IP PROFINET |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tipo connessione |
2 x RJ45, 8 poli
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|