Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

198271
M22-AMC-AM

Eaton Moeller® series segnalatore acustico M22, tipo compatto, IP40, Cicalino BA9s.18-30 V DC, suono continuo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessori M22 - segnalatore acustico
Sigla catalogo
198271
EAN
4015081958122
Lunghezza/profondità del prodotto
62 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.038 kg
Certificazione/i
DNV
GL
IEC/EN 60947
LR
VDE 0660
Codice modello
M22-AMC-AM

Attuatore

Rumorosità
83 dB

Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
30 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min
18 V

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA Altro
Tipo di tensione
DC

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Sezioni di collegamento (a trefoli)
0,5 - 1,5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.