Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199217
DILA-22(42V50HZ,48V60HZ)-PI

Eaton Moeller® series DILA Contattore ausiliario, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, 2 NA, 2 NC, Morsetti Push-In, Comando in corrente alternata

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Contattore ausiliario DILA
Sigla catalogo
199217
EAN
4015081973019
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
68 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.227 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
EN 60947-5-1
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA
Codice modello
DILA-22(42V50HZ,48V60HZ)-PI

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contacts

Numero di codice
22E
Affidabilità circuito di comando
λ < 5 x 10-7 (1 guasto in 2.000.000 manovre per Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
λ < 5 x 10/10⁷ (1 guasto in 2.000.000 manovre per Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
2
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W

Electrical rating

Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
10 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 2 contatti di serie)
6 A a 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contatti di serie)
4 A a 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie)
1 A a 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie)
1 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
5 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contatti di serie)
2 A a 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie)
10 A a 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
6 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
4 A a 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie)
3 A a 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
16 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V
1.5 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Isolamento sicuro
400 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140
400 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
Resistenza protezione da corto circuito senza saldatura
10 A gG/gL, 500 V, Max. Fusibile, Contatti
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600, Funzionamento con AC (UL/CSA)
P300, Comando in corrente continua (UL/CSA)

Features & functions

Caratteristiche
Contatti a ciclo positivo secondo EN 60947-5-1 allegato L, compreso modulo contatti ausiliari
Dotato di:
Contatti di funzionamento positivo

General information

Applicazione
Contattori ausiliari
Connessione
Morsetto ad innesto
Grado di protezione
IP20
Durata meccanica
20.000.000 operazioni (comando in corrente alternata)
Metodo di montaggio
Guida DIN, vite
Massima frequenza di manovra
9000 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Relè DILA
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza agli urti
5 g, Contatto ausiliario NC, Unità base con modulo contatti ausiliari, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
7 g, Contatto ausiliario NA Unità base con modulo contatti ausiliari, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Tipo di tensione
CA

Magnet system

Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,1 V AC x Uc (tolleranza della tensione - avvolgimento monotensione 50 Hz e bobina a due tensioni 50 Hz, 60 Hz)
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
24 VA, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
24 VA, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
3,4 VA, AC, Bobina a freq. singola 50 Hz e bobina a doppia freq. 50/60 Hz
1,4 W, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
1,4 W, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
42 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
42 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
48 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
48 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
21 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min
15 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
18 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min
9 ms

Terminal capacities

Dimensione cacciavite
3,0 x 0,5 mm, Vite terminale
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 2,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
20 - 14
Capacità morsetti (flessibile)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto