Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199299
DILMP32-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI

Eaton Moeller® series DILMP Contattore di potenza, 4 poli, Comando in corrente alternata, AC-1: 32 A, 1 NA, 1 NC, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Morsetti Push-In

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series contattore a 4 poli DILP
Sigla catalogo
199299
EAN
4015081973835
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
61 mm
Peso prodotto
0.542 kg
Certificazione/i
VDE 0660
IEC/EN 60947
Note catalogo
Testato anche in conformità con AC-3e.
Codice modello
DILMP32-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza agli urti
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contatti

Numero di contatti principali (contatto NA)
4
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Corrente termica convenzionale Ith

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
76 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
27 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
29 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
84 A

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
5.28 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.76 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.1 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
180 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
180 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
180 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
120 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947)
238 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
18 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
18 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
18 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
18 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
12 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V
32 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 220/230 V, 50 Hz
12 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 240 V, 50 Hz
13 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 380/400 V, 50 Hz
20 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 415 V, 50 Hz
22 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 440 V, 50 Hz
23 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 500 V, 50 Hz
26 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 690 V, 50 Hz
35 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
5.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
10 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Compatibilità elettromagnetica

Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Features & functions

Dotato di:
Contatto specchio
Numero di poli
Quattro poli

Informazioni generali

Applicazione
Contattori per utenze elettriche a 4 poli
Connessione
Morsetto ad innesto
Grado di protezione
IP20
Durata meccanica
10.000.000 di manovre (comando in AC)
Massima frequenza di manovra
5000 operazioni meccaniche/ora (Comando in AC)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e del dorso della mano, Protezione contro il contatto diretto frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Corrente residua
1 mA (con attivazione di A1 - A2 tramite i compon. elettronici con segnale "0")
Resistenza per polo
2.7 mΩ
Categoria d'uso
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tempo arco
10 ms
Tensione di diseccitazione
Comando in AC: 0,6 - 0,4 x UC, Funzionamento CA
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,85 - 1,1 V AC/DC x Us
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
50 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
50 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
40 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
8 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
230 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
240 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
22 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min
16 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
14 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min
8 ms

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
2 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
7.5 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
5 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
10 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
15 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
20 HP

Sicurezza

Isolamento sicuro
400 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
400 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
5 kA, 125 A fusibile max. CLASSE RK5, SCCR (UL/CSA)
5 kA, massimo 125 A CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 70 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A CLASSE RK5, SCCR (UL/CSA)
65 kA, massimo 32 A CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 70 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A CLASSE RK5, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V
63 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V
50 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V
35 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V
35 A gG/gL

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
35 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
3 x 0,5 mm, Vite terminale
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
10 mm
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
12 mm
Sezione di collegamento (flessibile con puntalino non isolato)
1 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,5 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari
1 x (1 - 6) mm², conduttori principali
2 x (1 - 6) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (flessibile)
1 x (1 - 10) mm², conduttori principali
2 x (1 - 6) mm², conduttori principali
1 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,5 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari
Capacità del morsetto (flessibile con estremità del cavo saldata a ultrasuoni)
1 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,5 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari
1 x (1 - 10) mm², conduttori principali
2 x (1 - 6) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,5 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari
1 x (1 - 6) mm², conduttori principali
2 x (1 - 6) mm², conduttori principali
1 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (1 - 6) mm², conduttori principali
2 x (1 - 4) mm², conduttori principali
2 x (0,5 - 1,5) mm², conduttori corrente di comando
1 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 8, conduttori principali
20 - 14, conduttori corrente di comando

Esporta le caratteristiche del prodotto