Eaton Moeller® series DILMP Contattore di potenza, 4 poli, Comando in corrente alternata, AC-1: 32 A, 1 NA, 1 NC, 24 V 50/60 Hz, Morsetti Push-In
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series contattore a 4 poli DILP
|
| Sigla catalogo |
199301
|
| EAN |
4015081973859
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
115 mm
|
| Altezza prodotto |
85 mm
|
| Larghezza prodotto |
61 mm
|
| Peso prodotto |
0.542 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Note catalogo |
Testato anche in conformità con AC-3e.
|
| Codice modello |
DILMP32-11(24V50/60HZ)-PI
|
| Resistenza agli urti |
10 g, Contatto principale N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 5 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Numero di contatti principali (contatto NA) |
4
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale |
0
|
| Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso) |
76 A
|
| Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso) |
27 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto) |
29 A
|
| Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto) |
84 A
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
5.28 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
1.76 W
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
2.1 W
|
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V |
180 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 380/400 V |
180 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V |
180 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V |
120 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947) |
238 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
32 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
18 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
18 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V |
18 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
18 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
12 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V |
32 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V |
32 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V |
32 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 220/230 V, 50 Hz |
12 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 240 V, 50 Hz |
13 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 380/400 V, 50 Hz |
20 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 415 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 440 V, 50 Hz |
23 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 500 V, 50 Hz |
26 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 690 V, 50 Hz |
35 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
10 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Immunità |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Dotato di: |
Contatto specchio
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Applicazione |
Contattori per utenze elettriche a 4 poli
|
| Connessione |
Morsetto ad innesto
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Durata meccanica |
10.000.000 di manovre (comando in AC)
|
| Massima frequenza di manovra |
5000 operazioni meccaniche/ora (Comando in AC)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Contattori
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e del dorso della mano, Protezione contro il contatto diretto frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V AC
|
| Corrente residua |
1 mA (con attivazione di A1 - A2 tramite i compon. elettronici con segnale "0")
|
| Resistenza per polo |
2.7 mΩ
|
| Categoria d'uso |
AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento |
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tempo arco |
10 ms
|
| Tensione di diseccitazione |
Comando in AC: 0,6 - 0,4 x UC, Funzionamento CA
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tensione di eccitazione |
0,85 - 1,1 V AC/DC x Us
0,8 - 1,1 V AC x Uc |
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
50 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz |
50 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
40 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz |
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz |
8 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
24 V
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max |
22 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min |
16 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max |
14 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min |
8 ms
|
| Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase |
2 HP
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
7.5 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
5 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
10 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
15 HP
|
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
20 HP
|
| Isolamento sicuro |
400 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
400 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140 |
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
5 kA, 125 A fusibile max. CLASSE RK5, SCCR (UL/CSA)
5 kA, massimo 125 A CB, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V) |
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 70 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A CLASSE RK5, SCCR (UL/CSA) 65 kA, massimo 32 A CB, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V) |
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 70 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A CLASSE RK5, SCCR (UL/CSA) |
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V |
63 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V |
50 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V |
35 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V |
35 A gG/gL
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
35 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)
|
| Dimensione cacciavite |
3 x 0,5 mm, Vite terminale
|
| Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando) |
10 mm
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
12 mm
|
| Sezione di collegamento (flessibile con puntalino non isolato) |
1 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando 1 x (1 - 6) mm², conduttori principali 2 x (1 - 6) mm², conduttori principali |
| Capacità morsetti (flessibile) |
1 x (1 - 10) mm², conduttori principali
2 x (1 - 6) mm², conduttori principali 1 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando 2 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando |
| Capacità del morsetto (flessibile con estremità del cavo saldata a ultrasuoni) |
1 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando 1 x (1 - 10) mm², conduttori principali 2 x (1 - 6) mm², conduttori principali |
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (1 - 6) mm², conduttori principali 2 x (1 - 6) mm², conduttori principali 1 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (1 - 6) mm², conduttori principali
2 x (1 - 4) mm², conduttori principali 2 x (0,5 - 1,5) mm², conduttori corrente di comando 1 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 8, conduttori principali
20 - 14, conduttori corrente di comando |