Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199308
DILMP45-11(RDC24)-PI

Eaton Moeller® series DILMP Contattore di potenza, 4 poli, Comando in corrente continua, AC-1: 45 A, 1 NA, 1 NC, RDC 24: 24 - 27 V DC, Morsetti Push-In

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series contattore a 4 poli DILP
Sigla catalogo
199308
EAN
4015081973927
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
61 mm
Peso prodotto
0.647 kg
Certificazione/i
VDE 0660
IEC/EN 60947
Note catalogo
Testato anche in conformità con AC-3e.
Codice modello
DILMP45-11(RDC24)-PI

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza agli urti
10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-3

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Insieme al modulo contattore SmartWire-DT DIL-SWD

Contatti

Numero di contatti principali (contatto NA)
4
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Corrente termica convenzionale Ith

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
105 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
36 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
40 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
117 A

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
7.44 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
2.48 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.9 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
250 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
250 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
250 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
144 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947)
350 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
15 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V
45 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V
45 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V
45 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 220/230 V, 50 Hz
16 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 240 V, 50 Hz
18 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 380/400 V, 50 Hz
28 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 415 V, 50 Hz
31 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 440 V, 50 Hz
33 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 500 V, 50 Hz
37 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 690 V, 50 Hz
49 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
8.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
14.5 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Compatibilità elettromagnetica

Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Features & functions

Dotato di:
Contatto specchio
Circuito di protezione nell’elettronica di comando
Numero di poli
Quattro poli

Informazioni generali

Applicazione
Contattori per utenze elettriche a 4 poli
Connessione
Morsetto ad innesto
Grado di protezione
IP20
Durata meccanica
10.000.000 operazioni (comando in DC)
Massima frequenza di manovra
5000 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente continua)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Corrente residua
1 mA (con attivazione di A1 - A2 tramite i compon. elettronici con segnale "0")
Resistenza per polo
2.7 mΩ
Categoria d'uso
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
Tipo di tensione
DC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tempo arco
10 ms
Tensione di diseccitazione
Comando in corrente continua: 0,6 - 0,2 x UC, comando in corrente continua
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,85 - 1,1 V AC x Uc
0,7 - 1,2 V DC x Uc
0,85 - 1,1 V AC/DC x Us
Potenza assorbita (inserzione), DC
12 W
Potenza assorbita (tenuta), DC
0.9 W
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
27 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Tempo di commutazione (comando in DC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
47 ms
Tempo di commutazione (comando in DC, fare contatto, tempo di apertura) - max
30 ms

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
2 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
7.5 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
5 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
10 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
15 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
20 HP

Sicurezza

Isolamento sicuro
400 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
400 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
5 kA, 125 A fusibile max. CLASSE RK5, SCCR (UL/CSA)
5 kA, massimo 125 A CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 70 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A CLASSE RK5, SCCR (UL/CSA)
65 kA, massimo 32 A CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 70 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A CLASSE RK5, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V
100 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V
50 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V
35 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V
35 A gG/gL

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
35 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
3 x 0,5 mm, Vite terminale
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
10 mm
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
12 mm
Sezione di collegamento (flessibile con puntalino non isolato)
1 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (1 - 6) mm², conduttori principali
2 x (1 - 6) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (flessibile)
1 x (1 - 10) mm², conduttori principali
2 x (1 - 6) mm², conduttori principali
1 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità del morsetto (flessibile con estremità del cavo saldata a ultrasuoni)
1 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (1 - 10) mm², conduttori principali
2 x (1 - 6) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (1 - 6) mm², conduttori principali
2 x (1 - 6) mm², conduttori principali
1 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (1 - 6) mm², conduttori principali
2 x (1 - 4) mm², conduttori principali
2 x (0,5 - 1,5) mm², conduttori corrente di comando
1 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 8, conduttori principali
20 - 14, conduttori corrente di comando

Esporta le caratteristiche del prodotto