Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199311
Codice del modello: DILM32-XHI22-PI

Eaton Moeller® series DILM Modulo contatti ausiliari, 4 poli, Ith= 16 A, 2 NA, 2 NC, Fissaggio frontale, Morsetti Push-In, DILM7-10 - DILM38-10

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILMT modulo contatti ausiliari
Sigla catalogo
199311
EAN
4015081973958
Lunghezza/profondità del prodotto
54 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.05 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CE marking
UL
CSA
UL Category Control No.: NKCR
Note catalogo
Corrente nominale di esercizio: Condizioni di accensione e arresto in base a DC-13, costante secondo indicazione. Contatti ausiliari utilizzati come contatti specchio secondo la norma IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (senza contatto N/C apertura ritardata)
Codice modello
DILM32-XHI22-PI

Features & Functions

Caratteristiche
Contatti legati (a guida forzata) all’interno del modulo contatti ausiliari (conformemente a IEC 60947-5-1, allegato L)
Funzioni
Per applicazioni standard
Dotato di:
Contatti a guida forzata
Numero di poli
Quattro poli
Numero di poli
Quattro poli
Numero di poli
Quattro poli
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a innesto frontale

General information

Connessione
Morsetti push-in
Durata elettrica
1.300.000 operazioni (a 230 V, AC-15, 3 A)
Durata meccanica
10.000.000 di manovre (comando in DC)
10.000.000 operazioni (comando in AC)
Modello
Montaggio frontale
Metodo di montaggio
Fissaggio frontale
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Tipo
Contatti ausiliari frontali

Ambient conditions, mechanical

Resistenza agli urti
Resistenza agli urti (in conformità con IEC/EN 60068-2-27), semionda 10 ms - Apparecchio base con modulo contatti ausiliari, contatto ausiliario N/A: 7g
5 g, Contatto ausiliario N/C, Unità base con modulo contatti ausiliari, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Capacità morsetti (flessibile)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Sezione di collegamento (flessibile con puntalino non isolato)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Capacità del morsetto (flessibile con estremità del cavo saldata a ultrasuoni)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
20 - 14

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
2.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V
1 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
500 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Resistenza protezione da corto circuito senza saldatura
10 A gG/gL, 500 V, Max Fusibile, Contatti

Conventional thermal current Ith

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
0.16 A

Switching capacity

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA)

Contacts

Affidabilità circuito di comando
λ < 5 x 1/10⁷ (1 guasto in 2.000.000 operazioni a Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2

Safety

Isolamento sicuro
400 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
400 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.