Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

199325
NHI-E-11-PKZ0-PI

Eaton Moeller® series contatto ausiliario standard NHI, NHI-E, 1 NA, 1 NC, Può essere montato davanti, Morsetti Push-In

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori NHI Eaton Moeller® series - Contatto ausiliario standard
Sigla catalogo
199325
EAN
4015081974092
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.011 kg
Conformità
RoHS conform
Con marchio CE
Certificazione/i
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
UL 508
CE marking
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60947-4-1
UL
CSA
Note catalogo
Phase out article. Limited availability after April 1, 2025. Alternative article: EP-401015 / NHI-E2-11-PKZ0-PI
Codice modello
NHI-E-11-PKZ0-PI

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
0.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
1 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
440 V
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
250 V
Isolamento sicuro
440 V, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140

Features & functions

Caratteristiche
Contatti a guida forzata

Informazioni generali

Tipo di collegamento elettrico
Morsetto ad innesto
Durata elettrica
50.000 Operazioni
Durata meccanica
100.000 operazioni
Modello
Montaggio frontale
Metodo di montaggio
Fissaggio frontale
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Utilizzato con
salvamotore

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
E150, Funzionamento con AC (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Sezione di collegamento (flessibile con puntalino non isolato)
1 x (0.5 - 1.0) mm²
2 x (0.5 - 1.0) mm²
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (flessibile)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Capacità del morsetto (flessibile con estremità del cavo saldata a ultrasuoni)
1 x (0.5 - 1.5) mm²
2 x (0.5 - 1.5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0.5 - 1.5) mm²
2 x (0.5 - 1.5) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
20 - 14

Esporta le caratteristiche del prodotto