Accessorio contatto ausiliario normale Eaton Moeller® series NHI, 1 NA, 1 NC, montaggio laterale, morsetti a innesto
| Nome prodotto |
Accessori NHI Eaton Moeller® series - Contatto ausiliario standard
|
| Sigla catalogo |
199328
|
| EAN |
4015081974122
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
68 mm
|
| Altezza prodotto |
92 mm
|
| Larghezza prodotto |
15 mm
|
| Peso prodotto |
0.044 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 3211-05 UL File No.: E36332 UL Category Control No.: NLRV UL 508 CE marking CSA-C22.2 No. 14 IEC 60947-4-1 UL CSA |
| Codice modello |
NHI11-PKZ0-PI
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Affidabilità circuito di comando |
< 2 λ, < 1 guasto in 100.000.000 operazioni (a Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
1 A a AC-15, 440 V 500 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
3.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
2 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V |
0.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V |
0.25 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
2 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V |
1 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
500 V
|
| Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max |
250 V
|
| Isolamento sicuro |
440 V, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140
|
| Caratteristiche |
Contatti a guida forzata
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Connessione a molla
Morsetti push-in |
| Durata elettrica |
50.000 Operazioni
|
| Modello |
Montaggio in alto
|
| Metodo di montaggio |
applicazione laterale
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Utilizzato con |
Interruttore di protezione del motore
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
5 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
Q300, Comando in corrente continua (UL/CSA) |
| Sezione di collegamento (flessibile con puntalino non isolato) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm² |
| Capacità morsetti (flessibile) |
2 x (0,5 - 2,5) mm²
1 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Capacità del morsetto (flessibile con estremità del cavo saldata a ultrasuoni) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
20 - 14
|